Unità di regolazione corsa
-- Scegli un'opzione --
Sinistra: Senza corsa; Destra: Senza corsa
SA (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con vite di regolazione)
SA6 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto)
SA7 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo)
SL (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione)
SL6 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
SL7 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
SH (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione)
SH6 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto)
SH7 (Sinistra: Senza corsa; Destra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo)
AS (Sinistra: Con vite di regolazione; Destra: Senza corsa)
A6S (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Senza corsa)
A7S (Sinistra: Con vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Senza corsa)
LS (Sinistra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione; Destra: Senza corsa)
L6S (Sinistra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Senza corsa)
L7S (Sinistra: Con deceleratore per carichi non elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Senza corsa)
HS (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione; Destra: Senza corsa)
H6S (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale corto; Destra: Senza corsa)
H7S (Sinistra: Con deceleratore per carichi elevati + vite di regolazione, Con distanziale lungo; Destra: Senza corsa)
Sinistra: Senza corsa; Destra: Senza corsa
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B-900--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BV-900--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
M9BW-900--Sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, orizzontale
M9BWV-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
M9N-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NV-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale
M9NW-900--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9NWV-900--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
M9P-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PV-900--Sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
M9PW-900--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
M9PWV-900--sensore allo stato solido, 3 fili PNP, verticale
A90-900--Reed, Volt CA, orizzontale
Z80-900--Reed, tensione CC, tensione CA, 2 fili
Y59A-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
Y59A-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
Y69A-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale
Y69B-900--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
Y7BW-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, orizzontale
Y7BWV-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
Y7NW-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
Y7NWV-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
Y7P-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
Y7PV-900--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
Y7PW-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
Y7PWV-900--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, verticale
-- Scegli un'opzione --