Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Più compatta: Altezza ridotta del 10%
  • Più leggera: Peso ridotto del 35%
  • Diametri (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Corse fino a 150 mm.

Configure your product

25A-MXQA-Z
Diametro
Corsa
opzione funzionale
Opzione funzionale
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero