Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-M(D)B-Z, cilindro pneumatico, doppio effetto, stelo semplice

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Standard: doppio effetto, stelo semplice
  • Attacco: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Corse da 1mm a 2000mm a seconda del diametro
  • Montaggio: base, piedini, flangia anteriore e posteriore, cerniera maschio o femmina e snodo mediano
  • Disponibile con o senza soffietto
  • Ampia gamma di sensori e di lunghezze cavi.

Configure your product

 
Anello magnetico
Montaggio
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
  []
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero