Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-JSY3*00, Elettrovalvola a 5 vie, Ad innesto

  • Fluido: Aria.
  • Tensione nominale bobina: 24 VDC.
  • Campo pressione d'esercizio: fino a 0.7 MPa.
  • Temperatura ambiente e del fluido: -10 a 50 °C.
  • Grado di protezione: fino a IP67.

Configure your product

 
Azionamento
Circuito di protezione
LED/circuito di protezione/Comune
Azionamento manuale