Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-ISE20, Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
  • 1 uscita.
  • Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
  • Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.
  • Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
  • Tempo di risposta: 1.5 ms max.
  • Consumo: 25 mA max.

Configure your product

25A-ISE20-P-M5
Caratteristiche di uscita
Caratteristiche unità
Caratteristiche connessioni
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3