Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

25A-CY3B, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, (di base)

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Cilindro senza stelo accoppiato magneticamente
  • Modello di base
  • Diametri (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Max. pressione d'esercizio:   0.7MPa
  • Temperatura ambiente:   -10 a 60°C.

Configure your product

25A-CY3B-
Diametro
Filettatura attacco
Corsa