Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza Rotanti, 2 Dita - MRHQ

  • Forza di presa massima 140 N a 0.7 MPa
  • Doppio effetto e semplice effetto
  • Angolo di rotazione: 90° ±10°, 180° ±10°
  • Ripetibilità: ±0.01 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.

Configure your product

 
Diam. int. pinza
Azione
Angolo di rotazione
Commutatore su pinza
Commutatore su pinza / Cavo o connettore precablato
Numero commutatore su pinza
Commutatore su rotazione
Commutatore su rotazione / Cavo o connettore precablato
Numero commutatore rotazione