Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

10/11-CQS

10/11-CQS
La serie CQS di cilindri compatti è adatta a quelle applicazioni con cilindri a diametro piccolo usati in quei casi in cui sia importante limitare gli ingombri. Con molte caratteristiche eccezionali comuni alla serie CQ2, la serie CQS offre, di serie, corse lunghe (fino a 300 mm) in quattro diversi diametri, da 12 a 25 mm. Le versioni con corse lunghe sono dotate di fascetta antiusura e pistone più spesso per sostenere le maggiori sollecitazioni derivanti dalle corse più lunghe. Il tipo di corpo nella versione con possibilità di montaggio sensori magnetici e senza è identico e i sensori possono essere montati su tre (diametro 12-16) e quattro (diametro 20-25) lati. Per le applicazioni più esigenti, è disponibile anche una versione con maggiore resistenza ai carichi laterali (CQS*S).

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca