Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto CQ2-Z

Superate i vostri limiti

  • Adattate CQ2 alle vostre esigenze applicative – Ampia gamma di varianti con tempi di consegna brevi in ​​tutta Europa
  • Spazio ridotto nelle vostre macchine – Dimensioni ridotte del cilindro e dei componenti
  • Riducete al minimo il peso complessivo della macchina e aumentate la produttività – Leggero solo 456 g (Ø40 e corsa 50 mm).

And much more

  • Diametri (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Corse standard (mm): 5 a 100
  • Filettatura attacco: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Disponibile versione compatible con la produzione di batterie
  • E' possibile montare microsensori sui 4 lati.

  • Il prodotto CQ2-XB10A è fuori produzione dalla Serie CQ2-XB10. Aggiorna i dettagli qui.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Serie gran purezza
Anello magnetico
Diametro
Filettatura
Corsa
Opzione
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero