Diametro
-- Scegli un'opzione --
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Corsa
-- Scegli un'opzione --
Standard
Corsa intermedia con distanziale
Corsa intermedia con corpo esclusivo
Corsa regolabile
Precisione
-- Scegli un'opzione --
Media
Precisione
Alta precisione
Ammortizzo
-- Scegli un'opzione --
Paracolpi elastici
Ammortizzo pneumatico
Dispositivo di bloccaggio
-- Scegli un'opzione --
Senza dispositivo di bloccaggio
Con bloccaggio
Con bloccaggio a fine corsa
Caratteristiche tecniche
-- Scegli un'opzione --
Non richiesto
Posizione degli attacchi simmetrica
Con flangia
Montaggio dal basso
Con perno di riferimento
Resistenza al carico maggiorata
Altre opzioni speciali
Cilindro a durata maggiorata
Ambienti speciali
-- Scegli un'opzione --
Non richiesto
Resistente all'acqua
Camera bianca
Con paraolio
Unità di guida con paraolio
Attuatore antipolvere
Produzione batterie