Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Il primo passo verso il risparmio energetico è capire lo stato attuale del tuo stabilimento. Una migliore consapevolezza è la chiave.
Sapevi che le attrezzature ad aria rappresentano circa il 20% di tutto il consumo energetico del tuo stabilimento? Il soffio d'aria è il fattore principale, responsabile di oltre il 40% di tutto il consumo d'aria, con gli attuatori che rappresentano il 14% e l'aspirazione il 9%. È possibile migliorare l'efficienza del soffio d'aria selezionando tubazioni di dimensioni ottimali. Allo stesso modo, il risparmio d'aria può essere ottenuto ottimizzando i dispositivi. Consentendo a SMC di verificare lo stato della tua fabbrica, saremo in grado di fornirti proposte di miglioramento delle attrezzature e degli impianti, formazione sulla gestione della fabbrica e accesso a una vasta gamma di altri servizi.
Scopri alcuni dei nostri prodotti a risparmio energetico:
Serie IBG Risparmio energetico riduzione del consumo d'aria dell'85%
Serie AXTS-X2 Risparmio energetico, Lunga durata riduzione del consumo d'aria del 50%
Serie ZK2-A Risparmio energetico, risparmio d'aria, riduzione del rumore riduzione del consumo d'aria del 93%
Serie ISA3-L Risparmio d'aria, manutenzione preventiva e predittiva riduzione del consumo d'aria del 60%
Serie VBA-X3145 Risparmio d'aria, riduzione del rumore riduzione del consumo d'aria del 40% riduzione del rumore dell'80%
Serie HRL Risparmio energetico, risparmio di spazio riduzione del consumo energetico del 30%