Aree di risparmio > Alimentazione dell'aria
Perdita statica:
Hai una valvola di chiusura?:
Perdita statica è il consumo d'aria misurato quando una macchina è ferma. In genere, questo valore corrisponde al 10% del consumo totale di aria, ma è possibile selezionare una percentuale diversa in base alle misurazioni dirette.
%
Avete un sistema di monitoraggio dei consumi / perdite?
La perdita dinamica è la differenza tra il consumo d'aria previsto e il consumo d'aria misurato quando la macchina è in funzione. A causa dell'usura, in genere questo valore corrisponde al 10% del consumo totale di aria, ma è possibile selezionare una percentuale diversa basata su misurazioni dirette.
%
Puoi ridurre la pressione operativa?
Selezionare la pressione operativa appropriata in base all'applicazione (SMC suggerisce di non superare 5 bar).
Risparmio sui costi con l'ottimizzazione dell'alimentazione dell'aria:
€