Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Pneumatic Experimental Equipment Kit

Oktatási eszközcsomag

Az Ipar 4.0 megjelenésével a kompetenciaelvárások is átalakultak, a fontossági sorrendjük megváltozott. A komplex problémamegoldás mellett előre került a kritikus gondolkodás és a kreativitás, amit valamilyen módon fejleszteni kell. A XXI. században a négy alapvető készség között a kritikus gondolkodás és kreativitás mellett jelen van az együttműködés és a kommunikáció is. Erre alapozva kialakult a tanulási eredmény alapú szemlélet, ami a tanulót helyezi a központba, a tanuló tudására alapozva épül fel, a szakmai cselekvőképesség kialakítására és a követelmények teljesítésére törekszik.

Oktatási módszertanokat vizsgáló kutatásokból tudjuk, hogy a frontális osztálymunkában, ahol inkább a lexikális tudásra épülő írásbeli ellenőrzés a jellemző, nem működik teljes mértékben a tanultak alkalmazása. Az elmélet sok esetben élesen elválik a gyakorlattól. Az új szemléletű tanulási folyamatban ezzel szemben a projektmódszert alkalmazva, ahol fejlesztő értékelés zajlik és a tanulók érdeklődésének felkeltése a cél már inkább beszélünk együttműködésen alapuló fejlesztő munkáról, ahol problémákat kell megoldaniuk, valamint összefüggéseket kell feltárniuk a diákoknak.

Ebből kiindulva állítottunk össze egy olyan pneumatikai eszköz készletet, amellyel több projektmunka is megvalósítható. A projektek kialakítása során lehetőség van arra, hogy azonos projekten több szakma és/vagy több évfolyam diákjai is dolgozzanak. Például egy komplex munkadarab elkészítése során minden évfolyam a saját tudásszintjének megfelelő részfeladatokat kaphat.

Projektfeladat megoldásával (az oktatási intézmény által biztosított feltételektől függően) a tanulók képesek lesznek:

  • Csapatban eredményesen együttműködve közös projektterméket létrehozni
  • Új információkat gyűjteni és új javaslatokat kitalálni
  • Saját és társaik munkáját megfelelően értékelni
  • Pneumatika kapcsán tanult elméletet a gyakorlatban megvalósítani
  • Irányítástechnika és programozás kapcsán tanult elméletet a gyakorlatban alkalmazni
  • Tervezési és gyártási (3D nyomtatás) gyakorlatot szerezni
  • Szerelési folyamatot tervezni és végrehajtani
  • Pneumatikus kapcsolást megépíteni és működtetni

A tanulók, valamint az oktatók munkáját segíti az eszköz mellékletét képező Oktatói segédlet, mely előre elkészített feladatokat tartalmaz. A segédlet több szakma kompetenciáinak fejlesztésében is felhasználható. A feladatokkal, ezekre épülő önálló konstrukciós kihívásokkal a vizsgára felkészülés irányítható, valamint a tanulók évközi portfoliói gazdagodhatnak, ezzel segítve a duális programban való aktív részvételt, valamint a későbbi sikeres álláskeresést.

  • Készlet tartalma

  • Falmászó Pók projektfeladat

  • Robotkar projektfeladat

Készlet tartalma

Készlet tartalma

A SETPEEK-ODZ00755 cikkszámú készlet tartalmaz minden olyan pneumatikai elemet, amivel két mintaprojekt, valamint további egyedi elképzelések megvalósíthatók:

  • Levegőelőkészítő
    • 3/2 kézi szelep
    • Szűrő-szabályzó egység
  • Mágnesszelepek, 5/2 monostabil
    • Elektromos csatlakozó 1m kábellel
    • Hangtompítók
  • ISO-hengerek
    • Csuklós fej
    • Lengőperem
  • Fojtó-visszacsapó szelep
  • Jeladók, 0,5m kábellel
    • Felerősítőbilincs
  • Vákuumejektorok
  • Gyorscsatlakozók
  • Vákuumkorongok
  • Menetes szárak vákuum korongokhoz
  • Poliuretán cső, átmérő 4/2,5mm, 20m
  • Poliuretán cső, átmérő 6/4mm, 20m

Továbbá a mintaprojektek megvalósításához szükséges 3D nyomtatott modellek fájljai. (A 3D nyomtatott elemek nem tartozékai a készletnek!)

 

 

Falmászó Pók projektfeladat

Falmászó Pók projektfeladat

A Falmászó pók eszköz egy kreatív gondolkodást, a műszaki kompetenciák mellett folyamatszemléletet, problémamegoldást és csapatmunkát fejlesztő oktató eszköz.

A projektfeladat megoldása során olyan kísérleti szerkezetet lehet megépíteni, amely vákuum segítségével sík függőleges felületen tud haladni. 

A feladat megvalósításához a mellékelt 3D modellek tervei is átadásra kerülnek, így a teljes szerkezet váza egyszerűen legyártható.

A váz összeszereléséhez a dokumentációban található ajánlott méretű csavarzat beszerzése külön szükséges.

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

Robotkar projektfeladat

Robotkar projektfeladat

A projektfeladat megoldása során olyan kísérleti szerkezetet lehet megépíteni, amely mechanizmusok segítségével térbeli mozgásokat, átrakást tud elvégezni. 

A feladat megvalósításához a mellékelt 3D modellek tervei is átadásra kerülnek, így a teljes szerkezet váza egyszerűen legyártható.

A váz összeszereléséhez a dokumentációban található ajánlott méretű csavarzat beszerzése külön szükséges.

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.