Bányaipar
Egy olyan fontos iparág, mint a bányászat, nagy hasznát veheti a pneumatikának és az automatizálásnak.
A kitermelés és a feldolgozás nagyon kemény és szélsőséges munkakörülmények között történik; ha egy iparág erős, megbízható és minőségi termékeket igényel, akkor az a bányaipar.
Sokszor, mivel a személyzet egészsége és biztonsága forog kockán. Ahhoz, hogy elérje a szükséges nyugalmat, azért vagyunk, hogy az alábbiakat kínáljuk Önnek:
Világszerte 5 műszaki központunkkal (ebből 2 Európában) és 1600 értékesítési mérnökünkkel garantálni tudjuk a személyre szabott megoldások létrehozását, mivel 12 000 alapmodellünket az Ön egyedi igényeihez tudjuk igazítani.
Actuators
Positioners
Az SMC a szabványos és speciális aktuátorok széles választékával rendelkezik, amelyek különösen alkalmasak az ásványi nyersanyagok kitermelésére, ásványi anyagok feldolgozására és az aggregátumiparban történő alkalmazásokra.
CS1 sorozat Elérhető furatméretek: 125-től 300 mm-ig
CS2 sorozat Elérhető furatméretek: 125-től 320 mm-ig
C96 sorozat Elérhető furatméretek: 32-től 125 mm-ig
CP96 sorozat Elérhető furatméretek: 32-től 125 mm-ig
XT316 sorozat
Kérdezze szakértőinket
A munkahengerek optimális teljesítménye és költséghatékony üzemeltetése érdekében kiváló minőségű pneumatikus állásszabályozókat fejlesztettünk ki.
Ezek a rendkívül robusztus és zord körülmények között is tökéletesen használható pozicionálók más SMC-alkatrészekkel kombinálva teljes egységként használhatók pneumatikus munkahengerek pozíciójának hatékony fenntartásához és ellenőrzéséhez.
IP8000 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP8100 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP8001 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP8101 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP5000 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP5100 sorozat Pneumatikus munkahengerekre, forgókarokra és membránszelepekre történő felszereléshez
IP200 sorozat Pneumatikus munkahengerekre történő felszereléshez