Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Mi gondoskodunk az életminőség javulásáról is!

 

Az orvosi technológia egyértelműen magában foglalja a tudományágak és alkalmazások széles skáláját. Mindazonáltal mindegyikük egy közös szállal rendelkezik: az egészségre és az életminőségre gyakorolt ​​kedvező hatás (MedTech Europe).

Ezen a területen javasoljuk megoldásaink széles skáláját, amelyek a hőmérséklet-szabályozást, helytakarékos alkalmazásokhoz szükséges miniatűr folyamatszelepeket, csatlakozásokat, szerelvényeket, csöveket, valamint speciális olaj- és zsírmentes termékeket, és az alkalmazkodóképes elektromos aktuátorok és vezérlők széles választékát foglalják magukba. 

Tudjon meg többet!

Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezze fel az Önök iparágának megoldásait.

1,700 mérnök az Ön szolgálatában

Az általános megoldások mellett képesek vagyunk egyedi megoldásokat kialakítani az egyéni igényekhez való alkalmazkodás érdekében. Ezt a szolgáltatást az öt világméretű műszaki központban lévő 1700 mérnökünk garantálja, közülük kettő Európában (Németország és Egyesült Királyság).

Folytassa tovább a böngészést weboldalunkon, hogy felfedezze a sterilizációs technológia, a sokkhullámterápia és a röntgenrendszerek speciális megoldásait.

„Az orvosi iparág ügyfelei hosszú távú stratégiát kérnek kitartással és türelemmel. Idővel mélyebb és közelebbi és mélyebb kapcsolat jött létre, ezzel az iparággal."

Max Lemacon | Responsable Grands Comptes Internationaux Life Science

Élettudománnyal kapcsolatos információk

  • Sterilizálási technológia

  • Sokk hullámterápia

  • Röntgenrendszerek

Sterilizálási technológia

A sterilizálási technológiákkal foglalkozó ügyfelekkel folytatott sokéves együttműködés segített nekünk olyan megoldások széles skáláját kifejleszteni, amelyek megfelelnek a minőségi és hosszú élettartamra vonatkozó igényeknek.

Megoldásainkat az áramlás okozta kopásállósága, a szelepes technológia magas szivárgási biztonsága, valamint tömörsége és könnyű karbantartása jellemzi. Magas hőmérséklethez (gőz) is kínálunk megoldásokat.

Sokk hullámterápia

A kompaktság a sokkhullámterápiás megoldásaink középpontjában áll, így lehetővé válik a nagyon korlátozott helyeken történő telepítés.

Továbbá, mint pneumatikus és elektromos automatizálási megoldások támogatója, minden szükséges komponenst egyetlen forrásból biztosítunk.

Röntgenrendszerek

Szabványos termékeket, valamint ügyfélspecifikus megoldásokat kínálunk, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek és a rendszerek rendelkezésre állásának, valamint a megbízható és pontos hőmérséklet-szabályozásnak.

A hűtőberendezéseken kívül a röntgenrendszerek hűtési megoldásai közé tartoznak a folyadékvezető körök csatlakozási technológiával és csövekkel történő tervezésére szolgáló alkatrészek is.