Analitikai technológia
Az analitikai technológia területén kínált termékeink közé tartoznak a szivattyúk, a szállításhoz és adagoláshoz. A csövek és szerelvények, valamint a szelep megoldások széles választéka. A szelep választékunk médiumtól elválasztott folyadékvezérlő szelepeket kínál minimális holttérrel, membránt és ülésszelepeket folyadékokhoz és gázokhoz, valamint miniatűr méretű szelepeket tartalmaz.
Tudja meg, mely termékek segíthetnek Önnek a kiváló minőség elérésében a kifejezetten analitikai műszerekhez és laboratóriumokhoz tervezett megoldásainkkal.
Az iparág egyik legfontosabb különleges fejlesztése a többrétegű manifold, sokféle anyagból gyártva. Ezek az egységek lehetővé teszik a háromdimenziós áramlásra optimalizált csatornaszerkezetek akár 5 rétegből történő összekapcsolását. Ezenkívül érzékelőket, hőmérsékletszabályozást és elektromos működtető szerkezeteket fejlesztünk ki ügyfeleink igényeinek kielégítésére.
Az alábbiakban részletesen felfedezheti az in vitro diagnosztika, a biotechnológia és az elemanalízis specifikus megoldásait.
Az analitikai technológiai területre vonatkozó értékjavaslatunk kihasználja azt a képességünket, hogy testreszabott megoldásokat dolgozzunk ki. Ennek érdekében öt műszaki központunk van, amelyek közül kettő Európában található: Németországban és az Egyesült Királyságban. Az ottani mérnökeink együtt dolgoznak az ügyfelekkel, hogy garantálják az egyéni igényeket kielégítő egyedi megoldás kifejlesztését.
"Az Analytical Instruments OEM-vezetői teljes körű megoldásokat igényelnek az alkalmazásokhoz. Az SMC széleskörű tapasztalattal rendelkezik a folyadék- és gázkezelés terén, különösen a szelepek és a sokoldalú technológiák terén az igazi plug and play megoldások számára."
In vitro diagnosztika
Biotechnológia
Elemi elemzés
Az in vitro diagnosztikához komponenseket és ügyfélspecifikus megoldásokat kínálunk az analitikai eszközök pontos folyadékszabályozásához. Olyan megoldásokat is biztosítunk a biztonságos szállításra és a mintatartályok bevezetésére a pick and place alkalmazásokban.
LVM Sorozat
LSP Sorozat
A biotechnológiák területén sokoldalú és megbízható megoldásokat nyújtunk a különböző gázok és folyadékok hatékony ellenőrzéséhez. Eleget teszünk az Ön alkalmazásainak speciális követelményeinek, mint például a vér- és DNS-elemzők, a baktériumok tenyésztéséhez vagy a folyadék-töltésnek.
S070 Sorozat
V060 Sorozat
TH sorozat
A pick-and-place alkalmazásokhoz és vezérlésükhöz tartozó hajtóműveken túlmenően elsősorban a gázok és a vegyszerek vezérlésére kínálunk megoldásokat.
SRH Sorozat
JSB Sorozat
SY3000/5000/7000 Sorozat
Gyorsabb működtetés csökkentett ciklusidővel
HECR Sorozat
LE Sorozat
LER Sorozat
LEH# Sorozat
Optimalizált folyadékkezelés élettudományi analizátorok számára
Philippe Pinto – Industry Manager Life Science, Europe
Ki ne hallott volna már a PCR-tesztről? Az in vitro diagnosztika (IVD) általánosságban és az analizátor speciálisabb értelemben mindig is kulcsszerepet játszott a társadalomban, mivel ezek biológiai mintákon (például vér, vizelet vagy szövetek) végzett nem invazív vizsgálatok, amelyek célja betegségek diagnosztizálása vagy kizárása. A Covid-19 reflektorfénybe helyezte az IVD-t, és a diagnosztikai tesztek sajnos mindennapi beszélgetéseink normális részét képezik. Az IVD-szakemberek már eddig is tudták, hogy a korai diagnózis sokat számít; hogy a helyes diagnózis sokat számíthat.
Tudjon meg többet >