Kik vagyunk mi?
Az SMC világszerte ügyfél-elégedettséget keres a legfejlettebb technológiákkal támogatva az automatizálást
Az SMC a világvezetőként 1500 embert meghaladó mérnöki személyzettel nyújtja a legjobb kompetenciát és támogatást az Ön automatizálási projektjeihez, több mint 80 országban.
Találjon meg mindent amire szüksége lehet!
Az optimális megoldás megtalálása érdekében több mint 17.000 bevált egyedi termék és 700.000 termékváltozat közül választunk - vagy fejlesztünk ki teljesen új összetevőket - az Ön személyes igényeinek megfelelően. Európa 28 országában jelen vagyunk, így gyors szállítást és versenyképes árakat tudunk kínálni a helyi termelési kapacitásnak és kogisztikánknak köszönhetően.
Győződjön meg róla, hogy a gépei jól működnek!
Mindig a tartós termék gyártására összpontosítunk, de azt is tudjuk, hogy idővel minden el tud romlani. Annak érdekében, hogy a gyártósorok jól működjenek, rendelkezésére bocsátunk eszközöket és karbantartáshoz szükséges alkatrészeket, hogy ezeket az elemeket olyan állapotban tartsuk, amivel a tervezéskor számoltak. Ennek lehetővé tételének érdekében kiállunk a megelőző karbantartás mellett, és támogatjuk az ügyfeleinket, akik ezt a gondolkodásmódot beépítik minden újonnan épített gépbe.
EN 13306 Szabvány - Megelőző karbantartás: A karbantartást meghatározott időtartamon belül vagy meghatározott kritériumok szerint hajtják végre annak érdekében, hogy csökkentsék a leállások valószínűségét vagy csökkentsék az egyes alkatrészek funkcionalitásának romlásának mértékét.
Mivel a családban a gyermekükért a szülők felelősek, a mindennapi életben az alapvető gondozásukat és egészségük fenntartásáért is ők felelnek, viszont amikor az otthoni módszerek nem használnak, orvosok segítségét kérik. Ez az analógia átültethető a gépekre is: A gyártásban dolgozók felelnek a gépek műszaki állapotának és az optimális feltételek fenntartásának felügyeletéért, és minden olyan megelőző és korrekciós beavatkozásért, amely speciális tudást karbantartó szolgáltatást igénylő technikusokat igényel.
Úgy gondoljuk, hogy három fő tényező szükséges ahhoz, hogy ez a koncepció működjön a gyártásban:
1. Hatékony karbantartás
2. Megfelelő oktatás
3. Támogatás
A program célja:
- A megelőző diagnosztikai teljesítmény egyszerűsítése
- Meghibásodások azonosításának lerövidítése
- Leállások által okozott kiesés csökkentése
- Időmegtakarítás a hibás, sérült alkatrészek cseréjén
Előnyök:
- A diagnosztikai karbantartás hatékonyságának növekedése
- A gépek vagy eszközök nem tervezett leállásának csökkentése
A megfelelő oktatás fontossága a karbantartás szempontjából:
- A pneumatikus alkatrészek meghibásodásával kapcsolatos nem tervezett leállások csökkentése, ami növeli a gép rendelkezésre állását.
- Az operátoroknak, gépkezelőknek megnő az önbizalma a pneumatikus alkatrészek működésének és a rendellenességek észlelésében.
- Amit kínálunk: Train the trainer program, eLEARNING200, Training eszközök
Támogatás az SMC-től:
- Személyes konzultáció
- Tervezést segítő szoftverek
- Dokumentáció