Ipari karbantartás
Nincs olyan termelési folyamat, amely optimális termelékenységet érhetne el egy jó karbantartási program nélkül, de valószínűleg ez az információ nem újdonság az Ön számára. Amióta az ipari karbantartás a 20. században népszerűvé vált, a legtöbb gyártósor és gyár megtervezte és végrehajtotta a folyamatok karbantartási intézkedéseit. Mindazonáltal az ipari karbantartás egy sajátos kultúra, amely nem csupán a gépek javításából áll, hanem magában foglalja, hogy az egész termelési csapat (technikusok, mérnökök, vezetők stb.) képzést kap a karbantartási stratégia folyamatos fejlesztésére a költségek csökkentése, a pazarlás kiküszöbölése és a hatékonyabb folyamatok kialakítása érdekében. Ha szeretné megtudni, hogy melyik stílus illik bele legjobban a gyártásába, vagy hogyan javíthatja programját, tekintse meg ipari karbantartási megoldásainkat, és tartsa fenn a termelést.
Fedezze fel termékportfóliónkat és hasznos eszközeinket a tökéletes megoldás meghatározásához
Javító karbantartás
Preventív karbantartás
Prediktív karbantartás
Megbízhatóság alapú karbantartás
Amikor a hiba már megtörtént: A karbantartási tevékenységek végrehajtásának leghagyományosabb módja az események kijavítása. A javító karbantartás alapja a termelést valamilyen meghibásodás miatt veszélyeztető alkatrészek azonosítása és cseréje.
Ellenőrizzen egyszerre két meghatározott elemet, és használja ki az IO-link előnyeit a megbízható és gyors felügyelet érdekében.
Távolítsa el a statikus feltöltődést a gyártósorról, hogy elkerülje a végtermék minőségében jelentkező problémákat, zavarokat és egyéb, a statikus feltöltődésből eredő problémákat.
Központosíthatja bármely áramlás-, hőmérséklet- vagy nyomásérzékelő felügyeletét, amennyiben az 50 mA-nél kevesebbet fogyaszt és 1-5 VDC kimenettel rendelkezik.
Kék színének köszönhetően könnyen észrevehető a korong a szennyeződések ellenőrzése során.
Megkönnyíti a folyamatparaméterek vizuális megerősítését és lehetővé teszi a szűrők karbantartási ellenőrzését.
Egy lépéssel a hiba előtt: Miért várjunk a leállásra vagy a hibára, mielőtt cselekednénk? A megelőző karbantartás segíthet megoldani ezeket a problémákat, mindig igyekezve elkerülni a felesleges költségeket.
A termékciklusok nyomon követésével javíthatja telepítése termelékenységét.
Az öndiagnosztikai funkcióknak köszönhetően meghatározhatja a karbantartási időszakokat és azonosíthatja a karbantartást igénylő alkatrészeket. Vezeték nélküli változat is elérhető, amely ideális a zajmentes és megbízható kommunikáció eléréséhez.
A nem tervezett leállások csökkentése érdekében mindig legyen tisztában a gép szivárgásával, és csatlakoztassa a gépet FRL egységekhez, hogy mindenre kiterjedő megoldást kapjon.
Állítson be előre bizonyos értékeket a munkahengerek szabályozásához, és végezzen gyors, vizuális ellenőrzést a gomb alatti kijelzőnek köszönhetően.
Optimális vákuumteljesítményt és folyamatminőséget tesz lehetővé, egyszerű telepítéssel és rugalmas szereléssel együtt.
Ha szükség van rá: Ez a népszerű kifejezés egy olyan stratégia meghatározásából áll, amely a berendezések aktuális állapotának nyomon követésére irányul azzal a céllal, hogy a meghibásodást még a bekövetkezése előtt előre jelezzék.
With this combination of regulator, wireless hub, and residual pressure relief valve, you can monitor the temperature, pressure and flow of your system and program shut-off times and standby periods to save energy during low-activity times.
Figyelje a folyadékáramlás változóit az optimális üzemi tartományok meghatározásához, és a méréseknek megfelelően tervezze meg a karbantartási műveleteket.
Folyamatos információt kaphat a henger állapotáról, hogy bármikor azonosítani tudja a pozicióját.
Szabályozza a folyamathőmérsékletet és felügyelje a paramétereket a fejlett vezérlési funkciókkal, amelyek lehetővé teszik az öndiagnózist, az ellenőrzést és a kijelzést, a riasztási kódokat, a kommunikációs funkciókat és még sok mást.
A nyomás/vákuum automatikus szabályozása, amely az elektromos jellel arányos, fokozatmentes légnyomás-szabályozásnak köszönhetően egyenletes termékminőséget biztosít.
Tervezés az eredettől kezdve: A szükségtelen karbantartási költségek csökkentésének keresése az FMEA-n alapul, és az esetlegesen előforduló különböző hibákra és azok lehetséges következményeire összpontosít.
Pontosan olyan levegőminőséget kaphat, amilyet az alkalmazása megkövetel. Tervezze meg és rendelje meg a berendezéséhez szükséges légtechnikai berendezéseket, kiválasztva és konfigurálva a termékportfóliónkból a választékot.
Néhány lépésben megtervezheti az igényeinek leginkább megfelelő szelepszigetet, elkerülve a gép túlméretezését vagy alulméretezését. Szerezzen be egy összefoglaló listát az alkatrészekről és 3D-s rajzokat az egységről.
Válassza ki az SMC munkahengert az Ön egyedi igényeihez, pontosan meghatározva a szükséges jellemzőket. Mindezt egy egyszerű megrendelési folyamattal.
Találja meg a szükséges szenzor megoldást, a sorozat, az alkalmazott közeg vagy applikáció kiválasztásával. Használja ki a szenzoraint képességeit.