JSY5000-H sorozat
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyű tisztítás
EX600 sorozat
DLR és MRP támogatás
HRS040-X164 sorozat
Kompakt folyadék hűtő, amely akár -10 °C-os hőmérséklet beállítását is támogatja
IP8000/8100 sorozat
Karos és forgó típus
ISE7#/ISE7#G sorozat
Alkalmazható folyadékok: Általános közegek és levegő
PF3W sorozat
Alkalmazható közegek: víz, etilénglikol vizes oldat, deionizált víz és különféle vegyi folyadékok
LFE sorozat
Alkalmazható közegek: víz, vízben oldódó hűtőfolyadék
VFN2120N-X23/36 sorozat
Higiénikus kivitelű: műanyag ház, kevesebb homorú felülettel. Akár közvetlenül tisztítható (IP67)
ITV sorozat
A légnyomás dinamikus szabályozása elektromos jellel
PA5000 sorozat
Ürítési sebesség akár 63 l/min
KQG2 sorozat
316 rozsdamentes acél
TD, TLM, TH/L sorozat
Fluoropolimer csövek
JSY3000-S Sorozat
Vízhatlan védelem és korrózióállóság