Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Italipar
Tudjuk, hogy az italgyártás összetett és gyorsan változó folyamat. Önnek megbízható partnerekre van szüksége a magas szintű termeléshez, hogy a folyamatok széles skáláját garantálni tudja:
Teljes körű megoldásokat kínálunk az Ön kulcsfontosságú kihívásaira, mint például:
"Az SMC magas automatizálási és folyamatismerettel rendelkezik, amelyet az italiparban szerzett, mind a végfelhasználó, mind a gépgyártó részéről. Italgyártó csapatunk szakértelmével segítünk ügyfeleinknek nagyobb termelékenységet és alacsonyabb összköltséget elérni, az új beruházástól kezdve a gép teljes élettartamán keresztül.”
Egy megfelelő felügyeleti megoldással az összes változó, például a folyadék- és légnyomása és az áramlási sebessége, a tartály hőmérséklet-szabályozása, a szelepek elhelyezése és a szivárgások bármikor ellenőrizhetők, így minden rendellenesség előzetesen észlelhető, és a problémák még a meghibásodás előtt orvosolhatók.
Lényeges a folyadéknyomás és az áramlás ellenőrzése. Így elkerülhető a légszűrőből eredő nyomásesés, valamint a szivárgás vagy a határértékeken túli folyamat miatti változások szabályozása. Ezeknek a paramétereknek az ellenőrzése közvetlen hatással van a termék végső minőségére és a gép általános hatékonyságára.
Annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a folyamat paramétereit, például a folyadékáramlást, a nyomást és a hőmérsékletet ellenőrizni kell. A folyamat határértékeit, a szivárgásokat és a folyamat kritikus pontjain bekövetkező változásokat megfelelő berendezésekkel kell megcélozni és nyomon követni.
A következetes címkézés érdekében figyelembe kell venni a légnyomást és az áramlást, valamint az ionizátor fúvókák karbantartását. Ha ezeket a paramétereket ellenőrzés alatt tartjuk, akkor a címkézési problémákat még a hibák bekövetkezése előtt, korai szakaszban ellenőrizhetjük.
A légnyomás és az áramlás ellenőrzésével a szűkületek és szivárgások elkerülése érdekében, illetve a statikus ionizátor fúvókáinak ellenőrzésével nem tervezett leállások nélkül folytathatja a munkát, és növelheti az üzemidőt.
A paraméterek megfelelő nyomon követésével felismerhetők az olyan hibák, mint a betétek kopása és a szűrők eltömődése miatti vákuumveszteség, a szűrő levegőhiányából eredő nyomásesés, a szivárgások miatti levegőfogyasztás változása és a működtetők pozícióhibái.
Tárolás, feldolgozás és keverés
Paletta lepakolás, palettázás
PET palack fúvás
Öblítés és feltöltés
Kupakolás és címkézés
Doboz csomagolás és szállítás
AMS Sorozat
Fejlessze sűrített levegő szabályozásá
EX600 sorozat
DLR és MRP támogatás
VFN2120N-X23/36 sorozat
Higiénikus kivitelű: műanyag ház, kevesebb homorú felülettel. Akár közvetlenül tisztítható (IP67)
JSY5000-H sorozat
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyű tisztítás
ISE7#/ISE7#G/ISE79S sorozat
Alkalmazható folyadékok: Általános közegek és levegő
PF3W sorozat
Alkalmazható közegek: víz, etilénglikol vizes oldat, deionizált víz és különféle vegyi folyadékok
PF3A sorozat
Alkalmazható közegek: levegő, nitrogén
LFE sorozat
Alkalmazható közegek: víz, vízben oldódó hűtőfolyadék
PA5000 sorozat
Ürítési sebesség akár 63 l/min
IP8000/8100 sorozat
Karos és forgó típus
ITV sorozat
A légnyomás dinamikus szabályozása elektromos jellel
HRSH sorozat
Alacsony energiafogyasztás
HRS sorozat
Nagyszerű hőmérséklet stabilitás
VBA2#A,4#A sorozat
Úgy tervezték, hogy csak ott biztosítson nagy nyomást, ahol arra szükség van
KQG2 sorozat
316 rozsdamentes acél
TD, TLM, TH/L sorozat
Fluoropolimer csövek
AMS sorozat Emelje a sűrített levegő kezelésének szintjét
CP96 sorozat
Furatméretek (mm): 32 ~ 125
LEG sorozat
Alkalmas extra támogatást nyújtani toláshoz, megállításhoz vagy szállításhoz
SY3000/5000/7000 sorozat
Kompakt kialakítás mellett nagy átáramlás
VP544/744-X555/585 sorozat
ISO13849-1 biztonsági szabványok a 3. és 4. kategóriának megfelelően
EX600-W sorozat
Decentralizált és vezeték nélküli soros átviteli rendszer a be- és kimenethez
EX245 sorozat
AIDA előírásoknak megfelelő
PF3A7*H-L sorozat
IZT40/41/42 sorozat
IZT40: alaptípus / IZT41: AC-típus / IZT42: duális AC-típus
ZSE20(F) sorozat
3 képernyős, 3 színű kijelző
D-MP sorozat
Mérési tartomány: 25mm, 50mm, 100mm és 200mm
ZK2-A sorozat
Fejlett vákuumegység ( ejektor/szivattyú/elszívórendszerek) alacsony zajszintű és nagy hatékonyságú opciókkal
Alkalmazható közegek: általános folyadékok és levegő
PF3A8#H sorozat
ISE70/75/75H sorozat
ATEX 3 kategória - II 3G
VCH sorozat
Élettartam: 10 millió ciklus
VCHC sorozat
Levegővel vagy inert gázzal történő használatra tervezték
VCHR sorozat
Enyhítő típus
VCHN sorozat
Zajcsökkentés: 35 dB(A)
CG5 sorozat
Higiénikus, letisztult kialakítás, FDA jóváhagyással
VQZ sorozat
Kompakt kialakítás nagy átáramlással
JSB sorozat
Alacsony nyomásveszteség a ferdeülékes szerkezetnek köszönhetően
IN502-44/45 Sorozat
A külső tényezőktől független áramlásszabályozás
Az áramlásérzékelő és a szabályozó kombinációja egyetlen egységben. Nincs szükség vezérlőprogramra
Speciális kenőzsírok olyan iparágak számára, mint az élelmiszeripar vagy az autóipar. Maximális áramlási sebesség 1000 l/min
PF3A*H sorozat
100:1 áramlási arány szinte nulla nyomásveszteséggel
VEX-X115 sorozat
Szabályozza a levegő belépését
AC-D sorozat
ISO8573-1:2010 szerint tanúsított levegőtisztasági osztályok
KQB2 sorozat
150°C-ig terjedő korróziós környezetekben is alkalmazható
LQ sorozat
Négyszeresen tömített szerkezet
Nyomáskapcsoló
Nyomáskapcsolók számos változata elérhető
IZF21/31 sorozat
Karcsú kialakítás
Fúvóka
Számos fúvókavariáció áll rendelkezésre
ZHV sorozat
Kifejezetten a levegőfogyasztás csökkentésére tervezték
TPS sorozat
Elérhető csőátmérők O.D.: Ø 4-től Ø 12 mm-ig
IZT40/41/42 Ssorozat