Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Élelmiszeripar
Az élelmiszeripart erősen befolyásolják a szigorú jogszabályok. A nap végén mindannyiunknak garanciára van szüksége az általunk fogyasztott élelmiszerekkel kapcsolatban. Ezért ezek a normák fontos problémát jelentenek számunkra, amikor speciális megoldásokat dolgozunk ki az iparág számára. Termékeink között megtalálhatók a fogyasztók számára biztonságos élelmiszert garantáló, a rendszeres tisztításnak kitett területeken használatos, korrózióálló és higiénikus kialakítású eszközök is.
Megoldásaink készen állnak arra, hogy megfeleljenek a folyamatos, 24 órában működő üzem kihívást jelentő követelményeinek. A hatékony termelést biztosító alapok, hosszú élettartamú alkatrészek a non-stop termelési folyamatok fenntartásához, gondoskodva a rendszeres karbantartásról.
A 83 országban jelen lévő szakértői csapatunk rendelkezik azzal a speciális szakértelemmel, hogy a fenti napi kihívások mindegyikét rendszeresített vagy egyedi megoldásokkal támogassa, melyeket öt műszaki központunk támogat, amik közül kettő Európában található.
Tekintse meg iparágának megfelelő megoldásainkat
Fedezze fel az SMC átfogó megoldásait, amelyek a megfelelő élelmiszerbiztonság feltételeinek biztosításához készültek, és amelyek nyugalmat és megbízhatóságot biztosítanak az élelmiszer-feldolgozási folyamatok számára.
2020 és 2027 között az élelmiszer-feldolgozási piac várhatóan 6,04%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) fog növekedni a Verified Market Search szerint. Az iparágnak növelnie kell termelékenységét, miközben egyidejűleg a munkaerőhiánnyal és a költségnyomással is meg kell küzdenie.
Könnyen tisztítható kialakítás
Karbantartás (OEE)
Energiahatékony komponensek
Egyebek
Az üzemekben a nedves területeken olyan eszközökre van szükség, amelyek tartósak és könnyen tisztítható kialakításúak. Továbbá a higiéniai követelmények és az élelmiszerbiztonság megköveteli, hogy magas korrózióállóságot biztosítsanak a környezeti tényezőkkel, például a nedvességgel, szennyeződéssel és a tisztításból származó vegyi anyagokkal szemben.
JSY5000-H sorozat
CDG5-X2977 sorozat
KFG2H#-E sorozat
HY sorozat
Vízálló és könnyen tisztítható.
KFG2H#-C sorozat
KPG sorozat
ZH-X267 sorozat
Maximális üzemi hőmérséklet: 260°C.
JSXFA sorozat
A karbantartási és javítási költségek, valamint az üzemszünetek miatti termelési veszteségek minimalizálása vagy elkerülése érdekében elengedhetetlen a rendszer magas szintű rendelkezésre állása. Ezért olyan alkatrészeket és megoldásokat kínálunk, amelyekre bármikor, akár magas órajelfrekvencián és folyamatos üzemben is számíthat.
IZS40/41/42 sorozat
AC-D sorozat
HF1-AC-X7000 sorozat
FRL kombinált egység az élelmiszeripar számára
PF3A7*H sorozat
PF3W sorozat
G#-L sorozat
A nyomásszabályozási tartomány jobb láthatósága piros és zöld zónákkal.
KQG2 sorozat
CG5 sorozat
TPS-TPH sorozat
Poliolefin csövek és lágy poliolefin csövek nedves területekhez.
Az energiahatékonyság egyik sarokköve valóban a "Hatékonyra tervezett alkatrészek használata".
K+F mérnökeink olyan megoldásokat fejlesztettek ki, amelyek ugyanazt a teljesítményt nyújtják, de olyan intelligens kialakítást foglalnak magukban, amely mind hatékonyságot, mind alacsonyabb számlákat eredményez.
VBA sorozat
Úgy tervezték, hogy csak ott biztosítson nagy nyomást, ahol arra szükség van.
VMG sorozat
20%-os energiafogyasztás-csökkenés.
ZHV sorozat
ZK2-A sorozat
Ejektor beépített nyomáskapcsolóval.
KNH sorozat
A légfúvás áramlási sebességének felerősítésére tervezték.
AS-R & AS-Q sorozat
Sebességszabályozó nyomáscsökkentő funkcióval.
VEX-X115 sorozat
Szelep a légbeszívás szabályozására.
Kérdezze szakértőinket
ALDS sorozat
Exportáljon részletes jelentést a szivárgás pontos értékével és helyével.
AMS20/30/40/60 sorozat
Az élelmiszeriparban elengedhetetlen a napi élelmiszer-előállítást szabályozó szigorú előírások betartása.
Az alábbiakban az élelmiszeripar számára kiemelt, általánosságban használható megoldásainkból talál egy válogatást. Az FDA-kompatibilis alkatrészektől kezdve az olyan elemekig, amelyek biztosítják a jó levegőminőséget az Ön létesítményében.
TU-X214 sorozat
ZP3P sorozat
Szilikon gumi, ami megfelel az FDA21CFRSS1772600 szabványnak.
ZNC sorozat
Bernoulli megfogó Coanda-gyűrűvel
MQP sorozat
AFF/AM/AMD sorozat
IDH sorozat
Stabil hőmérséklet- és nyomásszabályozott száraz, tiszta levegőellátás.
HRS sorozat
Nagyszerű hőmérséklet-stabilitás a jobb teljesítmény és megbízhatóság érdekében.
SFDA Sorozat
Tudja meg, mely termékek segíthetnek a produktivitás javításában és a kiemelkedő hatékonyság elérésében a kifejezetten az élelmiszer-előállító iparágak számára tervezett termékeinkkel:
Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.
Tisztában vagyunk az iparágon belüli különböző folyamatok közötti heterogenitással. Kérjük, tekintse meg az alábbiakban a rájuk vonatkozó konkrét válaszainkat.
Folyamatosan készen állunk a megoldások biztosítására.
Ismerje meg, hogyan töltöttük fel megoldásainkkal az iparágat.
Tökéletes kiszolgálás a sörfőzők számára.
Tudja meg, hogyan tudunk tökéletes megoldásokat nyújtani.
Találja meg a megfelelő receptet a tejtermelésre specializálódva
Nézze meg, hogyan találja meg a megfelelő receptet a tejtermelésre specializálódva
Tekintse meg hatékony megoldásainkat az Ön ízletes termékeinek előállításához
Étvágygerjesztő megoldásaink a snackgyártók számára.
Fedezze fel tökéletes összetevőinket az Ön iparágához.
Fedezze fel kulcsfontosságú megoldásainkat a sütni való harapnivalók gyártásához
Megértjük a fehérjefeldolgozás kihívásait.
Tekintse meg, hogyan tudjuk személyre szabni a tökéletes megoldást az Ön számára.