Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Akkumulátorgyártó ipar
Az elektromos járművek forradalma jelentős növekedést eredményez az európai akkumulátorgyártó iparban - ez egy új piac Európa számára, de nem az SMC számára. Az ipari automatizálási alkatrészek vezető beszállítójaként több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az akkumulátoriparban, és mélyen együttműködünk olyan gyártó kkal, akik jelenleg világszinten piacvezetők
Míg Európa komoly autóipari szakértelemmel büszkélkedhet, az akkumulátorgyártási folyamatokra vonatkozó ismeretek továbbra is hiányosságot jelentenek. A csúcsminőségű akkumulátorok gyártásához aprólékos környezetre van szükség. Az anód- és katódgyártás, valamint a cellák összeszerelése szigorú ellenőrzést igényel. Bizonyos fémek a szeparátorra tapadva rövidzárlatot okozhatnak.
Itt lép be az SMC: A 25A termékcsaládunkat kifejezetten akkumulátorgyártásra terveztük. A réz és a cink fő anyagként való használatát korlátozza és olyan speciális, nem száradó zsírt használ, amely akár -50°C-os (vagy még alacsonyabb!), rendkívül alacsony harmatponton is megél. De ez még nem minden. Az SMC átfogó megoldásokat kínál az akkumulátorgyártási folyamat minden szakaszához, többek között:
Készen áll az akkumlátor készítéshez? Fedezze fel kulcsfontosságú megoldásainkat az akkumulátorgyártás számára. Kattintson ide
Tudja meg, mely termékek segíthetnek a termelékenység javításában és a kiváló minőség elérésében a kifejezetten az akkumulátorgyártó ipar számára tervezett megoldásainkkal
A megbízható akkumulátorokhoz vezető út gondos gyártással van kikövezve. Bár a konkrét folyamatok vállalatonként eltérőek lehetnek, mindannyian osztoznak abban a kritikus igényben, hogy minden egyes komponensre vonatkozóan szigorú környezetvédelmi követelményeket teljesítsenek. A minőségtől és a biztonságtól kezdve a hatékonyságig, az akkumulátorgyártás teljes útja során e feltételek megértése és betartása kiemelkedően fontos.
"Az SMC évek óta szállít alkatrészeket a világ vezető, főként ázsiai székhelyű, világszerte terjeszkedő akkumulátorgyártóinak. Az ez idő alatt megszerzett szakértelmünk és szaktudásunk a fő erősségünk, amellyel segítünk ügyfeleinknek megfelelni az iparág új kihívásainak."
Anyagkorlátozások
Száraz helyiség - alacsony harmatpont
Robbanásbiztos
Korrózióállóság
Csökkentett sztatikus kisülés
Hőmérséklet-szabályozás lézeres alkalmazásokban
Az akkumulátorok minőségének és biztonságának biztosítása érdekében korlátozni kell a szükségtelen anyagok bejutását az összeszerelési folyamat során, mint például: réz, cink, nikkel, rézréteggel történő elektrolitikus nikkelezés vagy cinkbevonat használatát az elektródán, mielőtt az akkumulátorcellát lezárják. Hozza ki a legtöbbet a rövidített átfutási időkből, és helyezze a termékeket a lehető leghamarabb munkába a különböző 25A-sorozatok európai gyártásának és raktárkészletének köszönhetően.
Az akkumulátorgyártás -50 °C-os vagy még alacsonyabb hőmérsékleten, alacsony nyomású harmatpontú, száraz helyiségben történik, mivel a páratartalom az akkumulátorgyártás folyamatának egyik fő veszélyforrása. Hozza ki a legtöbbet a rövidített átfutási időkből, és helyezze a termékeket a lehető leghamarabb munkába a különböző 25A-sorozatok európai gyártásának és raktárkészletének köszönhetően.
Az akkumulátorcellák erősen korrozív elektrolittal való feltöltésének folyamata, a nagyon alacsony gyulladási ponttal rendelkező elektrolit jellemzői miatt nagy tűz- és robbanásveszéllyel jár. Mivel az akkumulátorgyártási folyamatok az ATEX-irányelv szerint robbanásveszélyes légkörben zajlanak, a robbanások keletkezésének megakadályozása érdekében tanúsított robbanásbiztos berendezéseket kell használni.
A cella összeszerelési fázisban az elektrolitfeltöltés során a pneumatikus termékek korróziója léphet fel, az elektrolit jellegéből adódóan.
A statikus elektromosság egy láthatatlan ellenség, amely komoly problémákat okozhat az akkumulátorok gyártási folyamatában. A magas statikus töltéssel terhelt környezetben a robbanások és a tűzesetek esélye jelentősen megnő emiatt a láthatatlan jelenség miatt. Ezért használja az SMC ionizátorok széles választékát a statikus elektromosság mérésére, eltávolítására és szabályozására, és garantálja a végtermék megfelelő minőségét.
A termo-hűtők alkalmazása lehetővé teszi a hőtermelő berendezések - jelen esetben a lézerek - hőmérsékletének szigorú határok között tartását. Ez a megfelelő hőmérséklet-szabályozás növeli a termelékenységet, maximalizálja a gép teljesítményét, valamint javítja a berendezés minőségét, megbízhatóságát és élettartamát.