Karosszéria üzem
Présműhely
Hajtóművek
Végső összeszerelés
Verzió 3.6 (DE/EN), 2018-06-05
Szüksége van az aktuális projektkönyvre, vagy kérdése van a Ford aktuális projektjeivel kapcsolatban? Akkor vegye fel a kapcsolatot Björn Dammersszel és Eduard Disterhofttal, vagy használja az érdeklődési adatlapunkat.
PO426 projekt / Macan 2
Kérésre kapható
VQC sorozatú szeleprendszer-konfigurátor jóváhagyott SMC termékkel a Projectbook Technology Body Shop szerint. Minden alkatrész validálva van, és így lehetővé teszi a DIN EN ISO 13849 szabvány szerinti szelepelosztó tervezést.
Kérésre rendelhető
A Volkswagen-csoport BV1.13 (16. számú felülvizsgálati index) szerinti pneumatikus jóváhagyási lista, alkalmazási terület: Márka: Volkswagen
A Volkswagen-csoport valamennyi motorokat, hajtóműveket, futóműveket és öntvényeket gyártó üzemének jóváhagyási listáján feltüntetett mechanikusok
Konfigurátor a KLH Mechanik szerinti SY7 sorozatú szelepes elosztókhoz. Minden alkatrész hitelesített, és így lehetővé teszi a DIN EN ISO 13849 szabvány szerinti szelepelosztó kialakítását.
Link a Mechanikai és elektromos anyagok adatainak letöltési területéhez
Verzió: 1.0 (EN), Megjelent: 28.08.2019