Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC SISTEMA könyvtár

Információkat kaphat termékeink biztonsággal kapcsolatos paramétereiről

A SISTEMA az IFA (a német szociális balesetek biztosításának Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézete) által biztosított biztonsági integritású szoftver eszköz a gépalkalmazások értékeléséhez. Ez az ingyenes szoftver segít kiszámítani a biztonsági funkciót. További információ a DGUV weboldalán található.

Az SMC biztosítja a SISTEMA könyvtárakat (2. verzió) az SMC termékekhez kapcsolódó biztonsági paramétereket letöltéskor.

SISTEMA könyvtár fájl

Tartalmazott nyelvek: EN, FR, IT, ES, DE
Fájl típusa: ZIP
Fájl mérete: 0,387 MB
Utolsó frissítés: 2025-03-25

Ha az előző 1. verzió SMC SISTEMA fájljaira van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül az SMC-hez. Online igénylőlap.

Találatok száma: 51 - 83 / 83 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Modell Leírás Kezelési útmutató Megfelelőségi nyilatkozat Megbízhatósági adat
(B10 / B10d)
Rajzok
SY3000/5000/7000 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type
SY31(0,3)1-X350 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X350
SY3200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SY5(A,B,C)-X67 3 Port Valve with Spring Return Spool · SY-X67
SY5000-X310 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option · SY-X310
SY5000-X49 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool and M8 Connector for Pilot Valve · SY-X49
SY5100-X30/X31 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection · SY-X30/X31
SY5100-X74 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool and M8 Connector for Pilot Valve with External Pilot Pressure control · SY-X74
SY5200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SY7000-X323 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X323
SY7200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
VG342-X87 Monitrozható szelep biztonsággi rendszerekhez
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Hole
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/3 utú mechanikus szelep
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNB-X700 Air Operated Process Valve
VNB-X717 Air Operated Process Valve (universal porting)
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)
VP500/700-X536/X538 Leeresztő szelep biztonsági körökhöz, visszacsatolással
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve
VR12#0(F) Shuttle Valve
VR1211F ÉS-szelep gyorscsatlakozóval
VR51 Kétkezes indító
VT307/VO307 Direct operated Poppet Type
VZM500 Mechanical Valve
XT34-303-# Vezérelt visszacsappószelep pozícióérzékeléssel
XTO Pilot Check Valve

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány SMC SISTEMA fájl jelenleg feldolgozás alatt áll. Ha nem találja a keresett terméket a fenti listában, további információkért forduljon az SMC helyi értékesítési képviselőjéhez.