Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

SMC SISTEMA könyvtár

Információkat kaphat termékeink biztonsággal kapcsolatos paramétereiről

A SISTEMA az IFA (a német szociális balesetek biztosításának Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézete) által biztosított biztonsági integritású szoftver eszköz a gépalkalmazások értékeléséhez. Ez az ingyenes szoftver segít kiszámítani a biztonsági funkciót. További információ a DGUV weboldalán található.

Az SMC biztosítja a SISTEMA könyvtárakat (2. verzió) az SMC termékekhez kapcsolódó biztonsági paramétereket letöltéskor.

SISTEMA könyvtár fájl

Tartalmazott nyelvek: EN, FR, IT, ES, DE
Fájl típusa: ZIP
Fájl mérete: 0,387 MB
Utolsó frissítés: 2024-05-24

Ha az előző 1. verzió SMC SISTEMA fájljaira van szüksége, kérjük, forduljon közvetlenül az SMC-hez. Online igénylőlap.

Találatok száma: 1 - 20 / 73 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Modell Leírás Kezelési útmutató Megfelelőségi nyilatkozat Megbízhatósági adat
(B10 / B10d)
Rajzok
AKB Visszacsapó szelep, menetes csatlakozóval
AKH Visszacsapó szelep gyorscsatlakozóval
AKP Pilot Check Valve Compact Type
AQ#40F Quick Exhaust Valve with one touch fitting
AR-A Nyomásszabályzó
AR-B Nyomásszabályzó
ASN2 Metering Valve with Silencer
ASP Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep
ASP (New) Speed Controllers with Pilot Check Valve
ASP-X352 Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep kézi felülírással
AV-A(-X2006) Soft Start-up Valve
C(P)96N-X3075 Cylinder with Brake/Lock
EX245-FPS# Fieldbus system for input/output with PROFIsafe
EX245/VP/VG Residual Pressure Relief Valve Operation with EX245-FPSx PROFIsafe SI unit
EX260-FPS1 Compact fieldbus system for output with PROFIsafe
IR1000/2000/3000-A Precíziós nyomásszabályzó
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSY 5 Port Solenoid Valve
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™

Felhívjuk figyelmét, hogy néhány SMC SISTEMA fájl jelenleg feldolgozás alatt áll. Ha nem találja a keresett terméket a fenti listában, további információkért forduljon az SMC helyi értékesítési képviselőjéhez.