Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuumszelepek

  • Csatlakozómenet mérete a szívókoronghoz: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Változatlan fúvókaméret (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Maximális üzemi nyomás-tartomány: (MPa): 0 - 0,7
  • Környezeti és közeghőmérséklet: (°C): 5 - 60 (fagyásmentes)
  • Elem névleges szűrési minősége (µm): 40