Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuumszelepek

  • Csatlakozómenet mérete a szívókoronghoz: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Változatlan fúvókaméret (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Maximális üzemi nyomás-tartomány: (MPa): 0 - 0,7
  • Környezeti és közeghőmérséklet: (°C): 5 - 60 (fagyásmentes)
  • Elem névleges szűrési minősége (µm): 40

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

ZP2V--
szívókorong csatlakozómenete
átmérő