Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuum alaplap terepibusz rendszerhez - ZKJ

Vezérelje a vákuumot távolról és hatékonyan

  • Távoli kommunikáció – Akár 16 ejektor vezérlése és felügyelete PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link segítségével
  • Csökkentse az energia- és termelési költségeit – és termelési költségeit - Energiatakarékos funkció, M12 csatlakozók, egyszerű szűrőkarbantartás és leszellőztetés-záró funkció a munkadarabok gyors kioldásához.
  • Garantált élettartam – IP65 védettségű burkolat közepes/kedvezőtlen környezethez

És még sok más

  • Fúvókaméretek: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Elszívás átáramlása - 74 l/percig -89 kPa vákuumnyomással
  • Max. áramlási sebesség: 415 l/perc
  • Leszellőztetés-záró funkció a munkadarabok gyors kioldásához
  • Leszellőzési specifikációk: Leszellőztetési specifikációk: porton leszellőztetés, nagy zajcsökkentő hangtompító
  • Egyszerűen cserélhető szűrőbetétet.


  • Az alaplap önmagában nem rendelhető meg. A részletekért kérjük, olvassa el a katalógust, és lépjen kapcsolatba az SMC-vel a jobb oldalon található 'Kérdezze szakértőinket!' gombon keresztül.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
Szelepek száma
SI-egység
U-oldali véglemez és tápcsatlakozó (P) csatlakozó