Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vákuumegység, Ejektoros/Vákuumszivattyús rendszer – ZK2*A

A mindent magába foglaló csendes energiatakarékos megoldás

  • Érjen el hatékonyságot – Ejektor, szivattyú és manifold rendszer egy egységben
  • Csökkentse a levegőfogyasztását – energiatakarékos digitális vákuumkapcsoló és egy kétlépcsős ejektor
  • Kompakt és könnyű – ideális megoldás szerszámok mozgatásához
  • Távoli kommunikáció – akár 16 kimenet vezérlése és felügyelete számos soros interfészes kommunikációs protokollon és IO-Linken keresztül.

És még sok más

  • Fejlett vákuumegység (ejektor / szivattyú / manifold rendszerek) alacsony zajszintű és nagy hatékonyságú opciókkal.
  • Energiatakarékos digitális vákuumkapcsoló: szakaszos működtetés (megtáplálás / leszellőzés) csak akkor, ha a vákuum szintje lecsökken.
  • Hatékonyabb kétlépcsős ejektor: 30 % -kal alacsonyabb levegőfogyasztás.
  • Dupla 2-utú szelep (leszellőztető szelep / megtápláló szelep) . A megtápláló szelep öntartó funkcióval rendelkezik, mivel kapcsolat van a megtápláló és a leszellőztető szelep között.
  • Minden egyben kialakítás integrált elemekkel, hogy kompakt és könnyű legyen.
  • Akár 32 kimenet vezérlése és felügyelete a legkülönbözőbb buszos kommunikációs protokollokon keresztül:
    • EX260 Kompatbilis protokollok: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 kompatibilis protokollok: Getaway decentralizált rendszer
    • EX600 kompatibilis protokollok: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, vezeték nélküli, vezeték nélküli alappal is kompatibilis.
  • Levegővel működtetett.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
betáp szelep / leszellőző szelep
feszültség
nyomásérzékelő/digitális nyomásérzékelő vákuumhoz spec.
Betápszelep/Leeresztő szelep/Digitális nyomáskapcsoló vákuumcsatlakozó specifikációhoz
vákuum (V) csatlakozás
szivattyúrendszer, PE csatlakozás belső menetes
Csavarhúzóval vezérelhető kivitel, hosszú záróanya
fojtás vákuum átáramláshoz
alaplap, közös leszellőző nyomásellátás