- Főoldal
- Termékek
- Vákuum termékek
- Vákuum ejektorok
- ZH*A
Vákuum termékek
Vákuumejektor, Beépített hangtompítóval /hangtompító nélkül - ZH*A
A vákuumgenerálás pehelysúlya
- A tehetetlenségi nyomatékok minimalizálása mobil alkalmazásokban – A jelenlegi modellhez képest akár 74%-os súlycsökkentés
- Helytakarékosság – Csökkentett méretek (a teljes hossz akár 11 %-kal és a magasság akár 25 %-kal).
- Nagy szívóteljesítmény elérése – Szívási áramlási sebesség: akár 155 l/perc (ANR)
- Könnyen alkalmazkodik az alkalmazáshoz – Akár 4 szerelési típus is elérhető.
És még sok más
- Compact and lightweight
- Suction flow rate up to 155 l/min
- Nozzle diameters: 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 and 2 mm
- Multiple piping variations: One-touch fittings and screw-in connections (G/Rc/NPT)
- 4 mounting types: direct, standard bracket, L-bracket or DIN rail.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra