Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

XTO-674, Visszacsapó szelep

  • ház anyaga: sárgaréz
  • alacsony megszólalási nyomás: 0,01 MPa
  • magas hőmérsékletnek ellenálló,: 80°C
  • alacsony hőmérsékletnek ellenálló: -30°C
  • gumi anyaga: NBR/FKM/CR