Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

XT34-303, Elővezérelt fojtó-visszacsapószelep helyzetérzékeléssel

  • ISO 13849 előírásainak megfelelő.
  • PNP véghelyzet érzékelő: D-M9.
  • Csatlakozó vezeték : 500 mm és M8 csatlakozó.
  • Üzemi nyomás tartomány: 0.1 - 0.7 MPa.
  • Környezeti és közeg hőmérséklete : -5 - 60°C (Nincs fagyás).