Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

With Compact Indicator, Universal – AS*3*1FSM/FSC-A

Precisely what you need

  • Use it for your high precision required applications – Finer adjustment and greater accuracy of actuator speed
  • Speed up the flow setting and control – Numerical indication window
  • Make assembly and maintenance easy – Large 4-marked push-lock type handle that facilitates the adjustment and locking.

És még sok más

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 10 mm and Ø 1/8" to Ø 3/8"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához