Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VXK, 2-utú mágnesszelep, beépített Y-szűrővel

Az ipar alacsony karbantartású, közvetlen vezérlésű, 2-utú, hosszú élettartamú szelepek iránti igényét követve az SMC mérnökei kifejlesztették a VXK sorozatú szelepeket, egyedi, beépített szűrővel. A tervezés során szem előtt tartották a teljesítményt és a szivárgás megszünetetését, ezért a termék integrált, rozsdamentes acél, 100-as finomszűrőt használ, mely hatékonyan távolítja el az idegen anyagokat a cirkuláló közegből, így védi meg a berendezést, egyben meghosszabbítja élettartamát is. További előny a helytakarékos kivitel, a karbantartási szükséglet csökkenése, mivel az Y formájú szűrő könnyedén eltávolítható a csőrendszer szétszerelése nélkül. A VXK sorozat termékei csatlakozóméretükben és áramszükségletükben kompatibilisek a népszerű VX2 család tagjaival, teljesítményük is sok téren megegyezik. Rendelkezésre állnak AC vagy DC feszültségű opcióval, alaphelyzetben zárt vagy nyitott kivitelben, házuk IP65 védettségű, ideálisak vízzel, olajjal, gőzzel való működéshez (akár 3,0MPa nyomás és -20 to +60ºC-os közeg).