Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VXD, Elővezérelt, 2-utú, egyedi mágnesszelep

Az SMC megújult, 2-utú, VXD szelepsorozata mostantól 7%-kal kisebb, mint a megelőző modellek, miközben ugyanazokat az előnyöket nyújta a vásárlók számára. Fejlesztése az energiatakarékosság jegyében született. Nemcsak kompaktabb, mint elődei, de kevesebb az áramfogyasztása, ideális levegőhöz, vízhez, olajhoz, forró vízhet és magas hőmérsékletű, olajjal működő alkalmazásokhoz, az autómosóktól kezdve az olajfeldolgozókig, sok helyen használható. Házkivitelek széles választéka - alumínium, réz, sárgaréz és rozsdamentes acél - áll rendelkezésre és a sorozat tagjai között megtalálhatók az alacsony koncentrációjú ózon- és olajmentes verziók is. A levegővel működő változat réz házban gyorscsatlakozókkal szerelt, így jelentős munka megtakarítás érhető el. Egyéb opciók: gumis rugózott szár, ami csökkenti az üzemi zajszintet. Speciális konstrukciójának köszönhetően az élettartam is megnőtt. Alacsony viszkozitású közeggel (pld. olaj) működtetve javult a kikapcsolási képessége is.

Konfigurálja a terméket

 
méret - szeleptípus
folyadék
ház anyaga - csatlakozóméret - átmérő
feszültség - elektromos bemenet
speciális feszültség
egyéb opciók
EPDM specifikációja
felfogatóelem/speciális elektromos bemeneti irány
(opciók EPDM-hez)
felfogatás
speciális elektromos bemeneti irány
(opciók felerősítéshez)