Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VSS/VSR

VSS/VSR
  • Az ISO 15407-2 szabványnak megfelelő 5-utú mágnesszelep
  • 18 mm-es (VSS/R8-2) és 26 mm-es (VSS/R8-4) méretnek megfelelő interfész.
  • Kompakt kialakítás, nagy átáramlással (akár 1085 l/min)
  • Kiemelkedően gyors reakció (VSS8-2: 20 msec vagy kevesebb)
  • Hosszú élettartam: 200 millió ciklus
  • Elérhetőség: gumi/fém tömítés; több párhuzamos/soros átviteli változat; dugaszolható típus
  • IP65 szabványnak megfelelő (kivéve a D-sub csatlakozó és a lapos szalagkábel-készletek).

Kategóriák

Nincs találat, amely megfelel a keresési feltételeknek