Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VS*8-4, ISO szabványos, 15407-2 szabványú mágnesszelep, 26 mm

  • VSR/S8-4 (01-es méret) megfelel az ISO 15407-2 szabványnak
  • IP65 védelem
  • Nagy teljesítmény: 1000 l/min átáramlási mennyiség (standard állapotú levegő); hengerméret:
    ø100
  • Kis tömeg (3 pozíció): 0,26 kg

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 2 / 2 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

VS8-4---V-Q
tömítés
konfiguráció
mágnesszelepek száma
feszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
belső-/külső vezérlőlevegő