Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Minőségi kétkezes indítók a pneumatikus biztonsági 2 kezes indításhoz ipari felhasználásra

  • üzemi nyomás: 0,25 to 1 MPa
  • próbanyomás: 1,5 MPa
  • üzemi és közeghőmérséklet: -5 to 60° C (fagyásmentes)
  • csatlakozóméret: metrikus ø6, col  ø1/4
  • opcionál: felfogatás