Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VR12*1F, ÉS-szelep gyorscsatlakozóval

  • Maximális üzemi nyomás: 1 MPa (145 psi)
  • Minimális üzemi nyomás: 0,05 MPa (7 psi)
  • Vizsgálati nyomás: 1,5 MPa (218 psi)
  • Környezeti és közeghőmérséklet: -5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F) (fagyásmentes)

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 2 / 2 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

VR1211F-
alkalmazható külső tömlőátmérő