Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VR12*0F, VAGY-szelep gyorscsatlakozóval

  • Maximális üzemi nyomás: 1 MPa (145 psi)
  • Minimális üzemi nyomás: 0,05 MPa (7 psi)
  • Vizsgálati nyomás: 1,5 MPa (218 psi)
  • Környezeti és közeghőmérséklet: -5 °C - 60 °C (23 °F - 140 °F) (fagyásmentes)