Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQZ115, VQ100 sorozat, 3-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel: 1,0MPa)
  • áramlási tényező (Cv): 1-2 (P-A) 0,23; 2-3 (A-R) 0,25
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő: fémes tömítés 14ms vagy kevesebb;
    gumitömítés 15ms vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C

Konfigurálja a terméket

 
funkció
tekercsfeszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
csatlakozóméret
menet típusa
CE-megfelelőség