Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQZ115, VQ100 sorozat, 3-utú csőszelep

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MP
    (nagynyomású kivitel 1,0MPa)
  • áramlási tényező (Cv): 1-2 (P-A) 0,17; 2-3 (A-R) 0,14
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő (ms) 2 : standard 1W: 10 vagy kevesebb;
    nagy nyomás; 1W, alacsony teljesítményfelvétel és AC: 13 vagy kevesebb

Konfigurálja a terméket

 
funkció
tekercsfeszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
csatlakozóméret
modell
opció
CE-megfelelőség