Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQZ**5*, VQZ1000/2000/3000 sorozat, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel, 1,0MPa)
  • névleges keresztmetszet, mm 2 (Cv):
    fémes tömítésnél 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); gumitömítésnél 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • standard válaszidő (ms) 1W, nagy nyomás 1,5W:
    fémes tömítésnél 25 vagy kevesebb; gumitömítésnél 30 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50° C

Konfigurálja a terméket

 
sorozat
funkció jele
tömítés kivitele
funkció
tekercsfeszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
IP65-nek megfelel
csatlakozóméret
Q