Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQZ**2, VQZ200/300 sorozat, 3-utú csőszelep

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1 - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel: 1,0MPa)
  • áramlási tényező (Cv): VQZ200 0,4 - 0,6; VQZ300 0,75 - 0,9
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • válaszidő:
    VQZ200 fémes tömítésmél 14ms vagy kevesebb; gumitömítésnél 15ms vagy kevesebb
    VQZ300 fémes tömítésnél 17ms vagy kevesebb; gumitömítésnél 25ms vagy kevesebb

Konfigurálja a terméket

 
sorozat
funkció jele
funkció
tekercsfeszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
IP65-nek megfelel
csatlakozóméret
menet típusa
opció