Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQC4000, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású (új termék)

  • 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású
  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomás: 1,0MPa [0,7MPa (kis teljesítményű)]
  • áramlási tényező (Cv): 1,7 fémes tömítés; 2,0 gumitömítés
  • tekercsfeszültség: 24VDC
  • burkolat: porálló (IP67-nek megfelelő)

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

VQC40-1
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
tekercsfeszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
csőcsatlakozás jellemzője
csatlakozóméret
menet