Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQC4000, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású (új termék)

  • 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető, belső huzalozású
  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomás: 1,0MPa [0,7MPa (kis teljesítményű)]
  • áramlási tényező (Cv): 1,7 fémes tömítés; 2,0 gumitömítés
  • tekercsfeszültség: 24VDC
  • burkolat: porálló (IP67-nek megfelelő)

Konfigurálja a terméket

 
konfiguráció
tömítőanyag
funkció
tekercsfeszültség
jelzőfény és túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
csőcsatlakozás jellemzője
csatlakozóméret
menet