Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ1000 sorozat, VQ1*0*, 5-utú mágnesszelep, belső huzalozású, alaplapra szerelhető, új

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1MPa - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel 1,0MPa)
  • tekercsfeszültség: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 230VAC
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C