Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VQ0*5*, VQ0000 sorozat, 5-utú mágnesszelep, alaplapra szerelhető

  • közeg: levegő/nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,1MPa - 0,7MPa
    (nagynyomású kivitel: 0,8MPa)
  • áramlási tényező (Cv): 2 állású fémes tömítésnél 0,15;
    2 állású gumitömítésnél 0,2
    3 állású fémes tömítésnél 0,11;
    3 állású gumitömítésnél 0,15
  • válaszidő standard 1W, H 1,5W:
    2 állású tömítésnél 15 vagy kevesebb;
    3 állású tömítésnél 25 vagy kevesebb
  • üzemi és közeghőmérséklet: -10 - 50°C

Konfigurálja a terméket

 
funkció jele
tömítőanyag
funkció
feszültség
bekötővezeték
kézi felülvezérlés
csatlakozóméret
Q