Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Kettőzött kivitelű pneumatikus biztonsági szelepek ipari rendszerekhez

  • ISO13849-1 biztonsági szabvány 3 és 4-es kategóriához
  • a szelep alap/leszellőztetett állapotáról visszajelzést ad
  • redundáns.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek
Eredménytelen keresés

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

VG342R-5DZ-06F-M-X87
vezérlőlevegő
csatlakozóméret
menet
jeladó elektromos bemenete
Visszacsapó szelep

vezérlőlevegő
R (külső vezérlőlevegő)
csatlakozóméret
06 (3/4)
menet
F (G)
jeladó elektromos bemenete
M (M12 - OMRON)
Visszacsapó szelep
nincs
Nyomásközeg
Air
Maximális üzemi nyomás
0.7 MPa
Minimális üzemi nyomás
0.25 MPa
Maximum környezeti hőmérséklet
50 °C
Minimum környezeti hőmérséklet
-10 °C
Burkolat
IP40
Maximális működési frekvencia
30 cycles/minute
Minimum üzemi frekvencia
1 cycle/week
Tömeg
2.900 Kg
E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version