Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VFS5000, Alaplapra szerelhető szelep, belső huzalozású és egyedi bekábelezésű, metrikus

  • közeg: levegő és nemesgáz
  • üzemi nyomás: 0,1MPa - 1,0MPa
  • áramlási tényező (Cv): 2,2 - 5,7
  • tekercsfeszültség: 100, 230 VAC 50/60Hz; 24VDC
  • válaszidő: 60 vagy kevesebb ms
  • működési/közeghőmérséklet: -10 - +60°C